Flanšas, 300 mm, Sandūrinis virinimas
027N1023
Jungties standartas: EN10220, Medžiagos spec.: Plienas
027N1023
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Apvali |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Jungties standartas | EN10220 |
| Material Description | Flanges DN300 |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | AKE+ |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 2 flanšaiTarpikliaiBoltNuts 8.8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Sujungimo dydis [col.] | 12 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 300 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 90 Kilogram |
| Grynasis svoris | 75 Kilogram |
| Tūris | 240 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |