Flanšas, 200 mm, Sandūrinis virinimas
027N1021
Jungties standartas: EN10220, Medžiagos spec.: Plienas
027N1021
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
| Flanšo forma | Apvali |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Jungties standartas | EN10220 |
| Material Description | Flanges DN200 |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | AKE+ |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 2 flanšaiTarpikliaiBoltNuts 8.8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Sujungimo dydis [col.] | 8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 200 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 56 Kilogram |
| Grynasis svoris | 41 Kilogram |
| Tūris | 240 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |