Danfoss logo
Flanšas, 150 mm, Sandūrinis virinimas-product-details

Flanšas, 150 mm, Sandūrinis virinimas

027N1020

Jungties standartas: EN10220, Medžiagos spec.: Plienas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Jungties standartasEN10220
Material DescriptionFlanges DN150
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiAKE+
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalys2 flanšaiTarpikliaiBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
Sealing face standardDIN 2512
Sujungimo dydis [col.]6 in
Sujungimo dydis [mm]150 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris44 Kilogram
Grynasis svoris28.27 Kilogram
Tūris240 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255201045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm