Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

Atsarginė dalis, ICF SS 20 - 40, Adapteris SS

027L4813

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICF SS 20 - 40, Tipo pavadinimas: Adapteris SS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Naudojama produkto komentaramsSkirta šoniniams prievadams
Naudojama produktuiICF SS 20 - 40
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėICF accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3/8 - 3/8
Sujungimo tipasG - NPT
Tipo pavadinimasAdapteris SS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.126 Kilogram
Grynasis svoris0.062 Kilogram
Tūris0.029 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm