Flanšas, 76 mm, Litavimas
027L2676
Jungties standartas: EN 1254, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2676
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 13.0 |
| Jungties standartas | EN 1254 |
| Material Description | lituojami flansai |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sujungimo dydis [col.] | 3 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 76 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.33 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.115 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |