Flanšas, 35 mm, Litavimas
027L2335
Jungties standartas: ASME B 16.22; EN 1254, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| Depth (EF000049) | 188 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 10.04.0 |
| Height (EF000040) | 53 |
| Jungties standartas | ASME B 16.22EN 1254 |
| Material Description | FLANSAI 35 MM J. |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 3/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 35 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.676 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.602 Kilogram |
| Tūris | 0.897 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |