Flanšas, 22 mm, Litavimas
027L1123
Jungties standartas: ASME B 16.22, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027L1123
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 1.3 |
| Jungties standartas | ASME B 16.22 |
| Material Description | FLANSAI7/8" |
| Medžiagos spec. | Žalvaris |
| Naudojama produktui | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 22 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.502 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.494 Kilogram |
| Tūris | 0.308 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |