Flanšas, Sandūrinis virinimas
027L1051
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 5.0 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | Flange set 41.28 mm Butt Weld |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 5/8 in |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.515 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.416 Kilogram |
| Tūris | 0.921 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |