Danfoss logo
Flange Set

Flanšas, 35 mm, Litavimas

027L1035

Jungties standartas: EN 1254, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: PHT 85; PHTQ 85

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija2.2
Jungties standartasEN 1254
Material DescriptionFLANSAI 3/8" /35MM
Medžiagos spec.Žalvaris
Naudojama produktuiPHT 85PHTQ 85
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sujungimo dydis [col.]1 3/8 in
Sujungimo dydis [mm]35 mm
Sujungimo tipasLitavimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.79 Kilogram
Grynasis svoris0.774 Kilogram
Tūris0.825 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422021438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm