Flanšas, Litavimas
027L1029
Jungties standartas: ASME B 16.22, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: PHT 85; PHTQ 85
027L1029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 2.2 |
| Jungties standartas | ASME B 16.22 |
| Material Description | Flange set 1 1/8 in Soldering |
| Medžiagos spec. | Žalvaris |
| Naudojama produktui | PHT 85PHTQ 85 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.92 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.884 Kilogram |
| Tūris | 0.854 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |