Danfoss logo
Flange Set

Flanšas, 28 mm, Litavimas

027L1028

Jungties standartas: EN 1254, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: PHT 85; PHTQ 85

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija2.2
Jungties standartasEN 1254
Material DescriptionLAIPAT PHT 28MM JUOT.
Medžiagos spec.Žalvaris
Naudojama produktuiPHT 85PHTQ 85
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sujungimo dydis [mm]28 mm
Sujungimo tipasLitavimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.949 Kilogram
Grynasis svoris0.884 Kilogram
Tūris0.93 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422004257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm