Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCM Actuator
027H7184
Aušinimo medžiagos: R744; R134a, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 90, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
027H7184
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR744 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] | 50.00 bar |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] | 725.0 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] | 725.000 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 90.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 1305 psig |
| Maks. OPD [bar] | 50.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 725 psig |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Naudojama produktui | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | LLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Pavara |
| Produkto pavadinimas | Elektrinis reguliavimo vožtuvas |
| Produkto tipas | CCM Actuator |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Actuator CCM Electric reg. valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 104 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.288 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.929 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |