Atsarginė dalis, ICF 50-65, Atšildymo DIN virinimo jung.
027H5544
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICF 50-65, Tipo pavadinimas: Atšildymo DIN virinimo jung.
027H5544
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Naudojama produkto komentarams | Šoniniai atšildymo prievadai DN 25 |
| Naudojama produktui | ICF 50-65 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Welding connector |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | ICF spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 1" |
| Sujungimo dydis [mm] | 25 mm |
| Sujungimo pastabos | DIN |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Tipo pavadinimas | Atšildymo DIN virinimo jung. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.789 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |