ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
027H0467
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio ilgis [col.] | 590.50 in |
| Kabelio ilgis [m] | 15.000 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Naudojama produktui | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | ICAD accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sujungimo dydis [mm] | 12 mm |
| Sujungimo tipas | M |
| Tipo pavadinimas | M12 cable set, 15 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.16 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.646 Kilogram |
| Tūris | 12.899 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |