Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0465

Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]118.11 in
Kabelio ilgis [m]3.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Naudojama produktuiICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys4 pin female4 pin male8 pin female
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėICAD accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [mm]12 mm
Sujungimo tipasM
Tipo pavadinimasM12 cable set, 3 m
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.564 Kilogram
Grynasis svoris0.226 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm