ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
027H0464
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio ilgis [col.] | 59.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 1.500 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Naudojama produktui | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | ICAD accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [mm] | 12 mm |
| Sujungimo tipas | M |
| Tipo pavadinimas | M12 cable set, 1,5 m |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.398 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.057 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |