Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, Naudojama produktui: ICAD 600; ICAD 900, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
027H0435
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio ilgis [col.] | 590.50 in |
| Kabelio ilgis [m] | 15.000 m |
| Material Description | Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200 |
| Naudojama produktui | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 8 kontaktų lizdas ir 4 kontaktų lizdas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | ICAD accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sujungimo dydis [mm] | 12 mm |
| Sujungimo tipas | M |
| Tipo pavadinimas | M12 lizdinių kabelių rinkinys, 15 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.496 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.337 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |