Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

Cable set 1.5 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

Cable set 1.5 m, ICAD 600/900/1200, Naudojama produktui: ICAD 600; ICAD 900, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]59.00 in
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Material DescriptionCable set 1.5 m, ICAD 600/900/1200
Naudojama produktuiICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys8 kontaktų lizdas ir 4 kontaktų lizdas
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėICAD accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [mm]12 mm
Sujungimo tipasM
Tipo pavadinimasM12 lizdinių kabelių rinkinys, 1,5 m
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.182 Kilogram
Grynasis svoris0.139 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647