Atsarginė dalis, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Tipo pavadinimas: QUINT DC-UPS
027H0388
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Battery type or Name | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produkto komentarams | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Naudojama produktui | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEGLUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | UPS |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | ICAD accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipo pavadinimas | QUINT DC-UPS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.612 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.114 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |