Matuoklio vožtuvas
027G9996
Įėjimo jungties tipas: G, Aušinimo medžiagos: R717, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
027G9996
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | With logo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Įėjimo jungties tipas | G |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Naudojama produktui | SNV |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Padaliniai | 40 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Matuoklio vožtuvas |
| Produkto tipas | Spare part |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 150.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Tipo pavadinimas | Gauge |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.24 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.24 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |