Danfoss logo
Gauge

Matuoklio vožtuvas

027G9995

Įėjimo jungties tipas: G, Aušinimo medžiagos: R717, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR717
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosWith logo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Face style (Ø)2 1/2 in
Įėjimo jungties tipasG
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Naudojama produktuiSNV
Charakteristika
Vertė
Padaliniai40
Pakavimo formatasViena pakuotė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto tipasSpare part
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]300.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Sujungimo dydis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasNPT
Tipo pavadinimasGauge

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.5 Kilogram
Grynasis svoris0.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428880039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm