Danfoss logo
Gauge

Matuoklio vožtuvas

027G9990

Aušinimo medžiagos: R717, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosWithout logo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiSNV
Padaliniai40
Pakavimo formatasViena pakuotė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto tipasSpare part
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]150.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Sujungimo dydis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasNPT
Tipo pavadinimasGauge

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.24 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428297332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm