Danfoss logo
Flange set

Flanšas, 75 mm, G

027G3080

Jungties standartas: ISO 228-1, Medžiagos spec.: C22.8, Naudojama produktui: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosSUPAKUOTA NUO RŪDŽIŲ SAUGANČIAME POPIERIUJE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaSandarinimo griovelis
Flanšo versija9.0 C
Jungties standartasISO 228-1
KomentaraiSUPAKUOTA NUO RŪDŽIŲ SAUGANČIAME POPIERIUJE
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFlanges DN80 G 3 in
Medžiagos spec.C22.8
Naudojama produktuiEVSI 80WVS 80WVTS 80
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3
Sujungimo dydis [mm]75 mm
Sujungimo tipasG

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.08 Kilogram
Grynasis svoris8.079 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm