Flanšas, 65 mm, G
027G3065
Jungties standartas: ISO 228-1, Medžiagos spec.: C22.8, Naudojama produktui: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | SUPAKUOTA NUO RŪDŽIŲ SAUGANČIAME POPIERIUJE |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Apvali |
| Flanšo konstrukcija | Sandarinimo griovelis |
| Flanšo versija | 9.0 B |
| Height (EF000040) | 110 |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Komentarai | SUPAKUOTA NUO RŪDŽIŲ SAUGANČIAME POPIERIUJE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN65 G 2 1/2 in |
| Medžiagos spec. | C22.8 |
| Naudojama produktui | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 |
| Sujungimo dydis [mm] | 65 mm |
| Sujungimo tipas | G |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.432 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.204 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |