Flanšas, 50 mm, G
027G3050
Jungties standartas: ISO 228-1, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Apvali |
| Flanšo konstrukcija | Sandarinimo griovelis |
| Flanšo versija | 9.0 A |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Medžiagos spec. | Plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | WVS 50WVTS 50 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Paviršiaus danga | Zn 12TLP |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 |
| Sujungimo dydis [mm] | 50 mm |
| Sujungimo tipas | G |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.238 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.657 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |