Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flanšas, 15 mm, NPT

027G1006

Jungties standartas: ANSI/ASME B1.20.1, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija1.3
Height (EF000040)47
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]15 mm
Sujungimo tipasNPT
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)70

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.59 Kilogram
Grynasis svoris0.525 Kilogram
Tūris0.313 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm