Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flanšas, 25 mm, NPT

027G1002

Jungties standartas: ANSI/ASME B1.20.1, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija3.0
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasNPT

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.866 Kilogram
Grynasis svoris0.834 Kilogram
Tūris0.854 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm