Kapitalinio remonto rinkinys, Kapitalinio remonto rinkinys
027F3385
Tipo pavadinimas: Kapitalinio remonto rinkinys, Naudojama produktui: PM, size 40 V-cone; PM 3-50
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
027F3385
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | VENTILIO KORPUSAS PM1-25 |
| Naudojama produkto komentarams | V formos kūgis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | PM 3-50PM, size 40 V-cone |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Overhaul kit |
| Produkto tipas | Kapitalinio remonto rinkinys |
| Produktų grupė | Spare parts, discont. products |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Kapitalinio remonto rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.494 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.417 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470964 |