Danfoss logo
Gasket for flanges

PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

027F2178

Naudojama produktui: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]60.5 x 75.5 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo versija12.06.0
Material DescriptionFlange gasket
Charakteristika
Vertė
Matmenys ID x OD x h [col.]2.382 x 2.972 x 0.059 in
Medžiagos spec.Be asbestos
Naudojama produktuiMEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasTarpiklis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasFlanšo tarpiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.028 Kilogram
Grynasis svoris0.008 Kilogram
Tūris0.084 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422104308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm