MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Naudojama produktui: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
027F2177
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo versija | 11.0 |
| Material Description | Flange gasket |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Matmenys ID x OD x h [col.] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Medžiagos spec. | Be asbestos |
| Naudojama produktui | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tarpiklis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Flanšo tarpiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.006 Kilogram |
| Tūris | 0.085 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |