Danfoss logo
Gasket for flanges

PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

Naudojama produktui: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo versija10.04.0
Material DescriptionFlange gasket PM 32
Charakteristika
Vertė
Matmenys ID x OD x h [col.]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Medžiagos spec.Be asbestos
Naudojama produktuiMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasTarpiklis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasFlanšo tarpiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.028 Kilogram
Grynasis svoris0.017 Kilogram
Tūris0.085 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm