Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flanšas, 150 mm, Sandūrinis virinimas

027F2125

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 125; PMLX 125; PM 125

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija14.0 C
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFlange Set 150 mm Butt Weld
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 125PML 125PMLX 125
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]6 in
Sujungimo dydis [mm]150 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris24.22 Kilogram
Grynasis svoris24.22 Kilogram
Tūris47.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm