Flanšas, 100 mm, Sandūrinis virinimas
027F2123
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 80; PM 80; PMLX 80
027F2123
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Apvali |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 14.0 A |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | Flange Set 100 mm Butt Weld |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 100 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13.184 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.192 Kilogram |
| Tūris | 26.681 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |