Flanšas
027B2027
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: SV 4; SV 6; SV 5
027B2027
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Apvali |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | Flange |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | SV 4SV 5SV 6 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | 1 flanšas1 tarpiklis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 26.105 Kilogram |
| Grynasis svoris | 26.104 Kilogram |
| Tūris | 5.054 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |