Spare parts
027B2015
Produkto aprašymas: Plūdinis vožtuvas, Naudojama produktui: SV 5
027B2015
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.360 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kategorija | II |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 5 Float Valve w/o tank |
| Naudojama produktui | SV 5 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUA |
| Pilotinės linijos jungties tipas | Welding |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Float valve |
| Produkto tipas | Spare parts |
| Produktų grupė | Float exp. valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 12 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| UL mark | Yes |
| Vardinė galia R134a [kW] | 22.30 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 6.34 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 28.60 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 8.13 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Vardinė galia R717 [kW] | 138.0 kW |
| Vardinė galia R717 [TR] | 39.2 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.518 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.94 Kilogram |
| Tūris | 56.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |