Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Platėjanti mova, LITAVIMAS, ODF, Adapteris

023U8041

Produkto tipas: FSA, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Adapteris

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate300 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Identiškas produktas023U8011
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [mm]6.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]46.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]667 psig
Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm]20 Nm
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasFSA
Produktų grupėBendrieji priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFlare/solder adaptor
SCIP dokumentacijos Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Tinkamas naudotiBendrosios atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.04 Kilogram
Grynasis svoris0.03 Kilogram
Tūris0.037 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm