FSA, Platėjanti mova, LITAVIMAS, ODF, Adapteris
023U8015
Produkto tipas: FSA, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Adapteris
023U8015
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 120 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Identiškas produktas | 023U8005 |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Išleidimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | ŽalvarisVaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 667 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm] | 60 Nm |
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adapteris |
| Produkto tipas | FSA |
| Produktų grupė | Bendrieji priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Flare/solder adaptor |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Tinkamas naudoti | Bendrosios atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.095 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.086 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702422124757 |