Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, Platėjanti mova, LITAVIMAS, ODF, Adapteris

023U8014

Produkto tipas: FSA, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Adapteris

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas023U8004
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]46.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]667 psig
Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm]30 Nm
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Medžiagų grupė170101
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasFSA
Produktų grupėBendrieji priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFlare/solder adaptor
SCIP dokumentacijos Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Tinkamas naudotiBendrosios atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.076 Kilogram
Grynasis svoris0.06 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422124887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm