Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, Platėjanti mova, LITAVIMAS, ODF, Adapteris

023U8009

Produkto tipas: FSA, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Adapteris

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas023U8019
Įėjimo dydis [col.]3/4 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [mm]18.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]46.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]667 psig
Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm]200 Nm
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 pc/box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasFSA
Produktų grupėBendrieji priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFlare/solder adaptor
SCIP dokumentacijos Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Tinkamas naudotiBendrosios atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.498 Kilogram
Grynasis svoris0.465 Kilogram
Tūris0.309 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm