Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Platėjanti mova, LITAVIMAS, ODF, Adapteris

023U8001

Produkto tipas: FSA, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Adapteris

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate96 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Identiškas produktas023U8011
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [mm]6.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]46.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]667 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm]20 Nm
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 pc/box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasFSA
Produktų grupėBendrieji priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFlare/solder adaptor
SCIP dokumentacijos Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Tinkamas naudotiBendrosios atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.083 Kilogram
Grynasis svoris0.079 Kilogram
Tūris0.045 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422112648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm