Atsarginė dalis, DCR, Dengiamasis varžtas
023U2029
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: DCR, Tipo pavadinimas: Dengiamasis varžtas, Filtro sausintuvas, varžtas
023U2029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 667 psig |
| Material Description | DCR bolt packing |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | DCR |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Filtro sausintuvas, varžtas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | DCR atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tipo pavadinimas | Dengiamasis varžtas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.016 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.005 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428508445 |