Flanšas
020-5428
Type designation: Flanges, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Connection size [in]: 3 1/8 in
020-5428
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| Jungties standartas | ASME B 16.22 |
| Material Description | Flange kit 3 1/8 in for OFC 80 |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 1 flanšas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flanšas |
| Produkto tipas | Spare part |
| Produktų grupė | Check valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OFC |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Sujungimo dydis [col.] | 3 1/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 80 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
| Tipo pavadinimas | Flanges |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.647 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.529 Kilogram |
| Tūris | 3.416 Cubic decimeter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |