Danfoss logo
Spare part - Packing

Atsarginė dalis, NRVA 32; NRVA 25, Spaudimo spyruoklė

020-2317

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: NRVA 32; NRVA 25, Tipo pavadinimas: Spaudimo spyruoklė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Charakteristika
Vertė
Naudojama produkto komentarams0.3 bar
Naudojama produktuiNRVA 25NRVA 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasSpring
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėCheck valve spare parts
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasSpaudimo spyruoklė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.018 Kilogram
Grynasis svoris0.004 Kilogram
Tūris0.209 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm