Atsarginė dalis, NRVA 65, Spyruoklė
020-2140
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: NRVA 65, Tipo pavadinimas: Spyruoklė
020-2140
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 65 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | NRVA 65 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Spring |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Check valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Spyruoklė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.036 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.023 Kilogram |
| Tūris | 0.315 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |