Atsarginė dalis, NRVA 25-32, Spyruoklė
020-2138
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: NRVA 25-32, Tipo pavadinimas: Spyruoklė
020-2138
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Pressure Spring 0.12 bar NRVA 25/32 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | NRVA 25-32 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Spring |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Check valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Spyruoklė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.014 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.003 Kilogram |
| Tūris | 0.198 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |