Danfoss logo
Gasket for flanges

NRVA 65

020-2136

Naudojama produktui: NRVA 65, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]94 x 110 x 2.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo versija8.0
Material DescriptionGASKET NRVA
Charakteristika
Vertė
Matmenys ID x OD x h [col.]3.701 x 4.331 x 0.079 in
Naudojama produktuiNRVA 65
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasTarpiklis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėCheck valve spare parts
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasFlanšo tarpiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.064 Kilogram
Grynasis svoris0.061 Kilogram
Tūris0.13 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422052654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm