CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
Naudojama produktui: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 100
020-2133
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo versija | 1.01.11.21.31.4 |
| Material Description | Flange gasket NRVA 15/20 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Matmenys ID x OD x h [col.] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Naudojama produktui | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tarpiklis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Check valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Flanšo tarpiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.004 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.003 Kilogram |
| Tūris | 0.016 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |