Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Bendrieji priedai, Jutiklio kišenė

017-436766

Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Naudojama produktui: RT; KP; AVTA, Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]: 182, Slėgio įleidimo jung. tipas: G, Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išor. jutiklio kišenės Ø [mm]11.0 mm
Jutiklio gilzės medžiagaŽalvaris
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]7 3/16 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]182 mm
Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm]22 mm
Material DescriptionSensor Pocket KP/RT 182mm G½"
Naudojama produktuiAVTAKPRT
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalysTarpiklio rinkinys
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėBendrieji priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Accessories -3
SCIP dokumentacijos Nr.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Slėgio įleidimas vid. / išor.Išorinis
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/2
Slėgio įleidimo jung. stand.ISO 228-1
Slėgio įleidimo jung. tipasG
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vid. jutiklio kišenės Ø [mm]9.5 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.122 Kilogram
Grynasis svoris0.114 Kilogram
Tūris0.227 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer