Atsarginė dalis, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tarpiklis
011L4020
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tipo pavadinimas: Tarpiklis, Tarpiklis
011L4020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cu - Gasket B2-12 I/50 |
| Medžiagos spec. | Varis |
| Naudojama produktui | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tarpiklis |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Bendrosios atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 18 mm |
| Sujungimo matmenys | B2-12 |
| Tipo pavadinimas | Tarpiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.002 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.002 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702422029038 |