Danfoss logo
Seal cap_011L4018

Atsarginė dalis, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tarpiklis

011L4018

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tipo pavadinimas: Tarpiklis, Tarpiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate200 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCu - Gasket B2-8 I/200
Medžiagos spec.Varis
Naudojama produktuiFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTarpiklis
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėBendrosios atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]12 mm
Sujungimo matmenysB2-8
Tipo pavadinimasTarpiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.82 Gram
Grynasis svoris0.499 Gram
Tūris0.001 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422037644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm